1. 产品搜索电感器(线圈)LQW2UAS2R2J00#

LQW2UAS2R2J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2520 (1008) in mm (in inch), Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW2UAS2R2J00B LQW2UAS2R2J00L
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
L尺寸 2.62±0.3mm
W尺寸 2.45±0.2mm
T尺寸 1.83±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1008 (2520)
电感徝 2200nH±5%
电感值测定频率 7.9MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 280mA
直流电阻(最大) 2.8Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
磁屏蔽类型 Non-Shielded
Q 以上 28
Q 测定频率 50MHz
自身谐振频率 (以上) 130MHz
品牌 Murata
系列名 LQW2UAS_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.039g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF