1. 产品搜索电感器(线圈)MDH6045C-1R5NA#
Wire Wound Ferrite Inductor for Power Lines For Automotive

MDH6045C-1R5NA#

末尾的“#”为包装规格代号。

Comply with ISO16750-3 (vibration test for Engine)

AEC-Q200 Conforming Products *Please contact us if you have any questions.

<品名(附包装代号)一览>
MDH6045C-1R5NA=P3

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 6.3±0.2mm
W尺寸 6.0±0.2mm
T尺寸 4.5±0.3mm
尺寸代码 inch (mm) 2524 (6360)
电感徝 1.5μH±30%
电感值测定频率 0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 5A(Max.) / 6.3A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升 3.6A(Max.) / 4.5A(Typ.)
直流电阻(最大) 0.0169Ω
直流电阻 0.013Ω±30%
工作温度范围(含自身温度上升) -55℃ to 150℃
磁屏蔽类型 Shielded(Ferrite Core)
品牌 Murata
系列名 MDH6045C

Murata Icon X 备注事项

The saturation allowable DC current value is specified when the decrease of the nominal inductance value at 30%. Rated current (based on temperature rise) is specified when temperature of the inductor on our PCB for test purpose is raised 40°C by DC current.

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
=P3 330mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

0.55g

Murata Icon X 注意事项

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF