搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:1200 〜 最大:22000

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1000 〜 最大:2900

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.047 〜 最大:0.306

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.8 〜 最大:1.8

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 1235AS
9件中 的第19
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
1235AS-H-100M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
10µH ±20% 1700mA 1300mA 0.132Ω DEM4518C





1235AS-H-150M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
15µH ±20% 1100mA 980mA 0.192Ω DEM4518C





1235AS-H-1R2N# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
1.2µH ±30% 2900mA 3500mA 0.047Ω DEM4518C





1235AS-H-1R8N# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
1.8µH ±30% 2700mA 3000mA 0.056Ω DEM4518C





1235AS-H-220M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
22µH ±20% 1000mA 910mA 0.306Ω DEM4518C





1235AS-H-2R4M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
2.4µH ±20% 2300mA 2600mA 0.065Ω DEM4518C





1235AS-H-3R3M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
3.3µH ±20% 2100mA 2300mA 0.074Ω DEM4518C





1235AS-H-4R3M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
4.3µH ±20% 2000mA 2000mA 0.084Ω DEM4518C





1235AS-H-6R8M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
6.8µH ±20% 1900mA 1700mA 0.106Ω DEM4518C
 载入中...
UP