搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:330 〜 最大:10000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1700 〜 最大:7700

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.014 〜 最大:0.2

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2 〜 最大:2

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 FDSD0420-
10件中 的第110
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
FDSD0420-H-100M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
10µH ±20% 1700mA 2500mA 0.200Ω FDSD0420





FDSD0420-H-1R0M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
1.0µH ±20% 5100mA 6800mA 0.029Ω FDSD0420





FDSD0420-H-1R5M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
1.5µH ±20% 4300mA 5700mA 0.036Ω FDSD0420





FDSD0420-H-2R2M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
2.2µH ±20% 3600mA 4100mA 0.047Ω FDSD0420





FDSD0420-H-3R3M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
3.3µH ±20% 2900mA 3700mA 0.071Ω FDSD0420





FDSD0420-H-4R7M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
4.7µH ±20% 2700mA 3600mA 0.083Ω FDSD0420





FDSD0420-H-6R8M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
6.8µH ±20% 1900mA 2700mA 0.150Ω FDSD0420





FDSD0420-H-R33M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
0.33µH ±20% 7700mA 11000mA 0.014Ω FDSD0420





FDSD0420-H-R47M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
0.47µH ±20% 6800mA 9400mA 0.018Ω FDSD0420





FDSD0420-H-R68M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
0.68µH ±20% 6500mA 8300mA 0.022Ω FDSD0420
 载入中...
UP