搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 366
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
最小:0.7 〜 最大:270

※指定范围

点击:366

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:110 〜 最大:1200

点击:366

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:4.94

点击:366

Close

自振频率 (SRF)

最小:400 〜 最大:15000

点击:366

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.55 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:366
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
品番 清除条件 LQG15?Z*
366件中 的第120
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
LQG15HZ10NG02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
10nH ±2% 500mA 0.26Ω 3400MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ10NH02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
10nH ±3% 500mA 0.26Ω 3400MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ10NJ02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
10nH ±5% 500mA 0.26Ω 3400MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ12NG02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
12nH ±2% 500mA 0.28Ω 3000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ12NH02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
12nH ±3% 500mA 0.28Ω 3000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ12NJ02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
12nH ±5% 500mA 0.28Ω 3000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ15NG02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
15nH ±2% 450mA 0.32Ω 2500MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ15NH02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
15nH ±3% 450mA 0.32Ω 2500MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ15NJ02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
15nH ±5% 450mA 0.32Ω 2500MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ18NG02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
18nH ±2% 400mA 0.36Ω 2200MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ18NH02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
18nH ±3% 400mA 0.36Ω 2200MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ18NJ02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
18nH ±5% 400mA 0.36Ω 2200MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N0B02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.0nH ±0.1nH 1000mA 0.07Ω 10000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N0C02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.0nH ±0.2nH 1000mA 0.07Ω 10000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N0S02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.0nH ±0.3nH 1000mA 0.07Ω 10000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N1B02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.1nH ±0.1nH 1000mA 0.07Ω 6000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N1C02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.1nH ±0.2nH 1000mA 0.07Ω 6000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N1S02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.1nH ±0.3nH 1000mA 0.07Ω 6000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N2B02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.2nH ±0.1nH 1000mA 0.07Ω 6000MHz LQG15HZ_02






LQG15HZ1N2C02# 1.0
±0.05mm
0.5
±0.05mm
0.5
±0.05mm
1.2nH ±0.2nH 1000mA 0.07Ω 6000MHz LQG15HZ_02
 载入中...
UP