搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 30

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1.2 〜 最大:270

※指定范围

点击:30

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:200 〜 最大:1100

点击:30

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.1 〜 最大:1.9

点击:30

Close

自振频率 (SRF)

最小:400 〜 最大:6000

点击:30

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:30

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQG18HH*
30件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQG18HH10NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
10nH ±5% 700mA 0.25Ω 2400MHz LQG18HH_00






LQG18HH12NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
12nH ±5% 600mA 0.30Ω 2200MHz LQG18HH_00






LQG18HH15NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
15nH ±5% 600mA 0.35Ω 1800MHz LQG18HH_00






LQG18HH18NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
18nH ±5% 600mA 0.35Ω 1800MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N2S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.2nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 6000MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N5S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.5nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 6000MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N8S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.8nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 5000MHz LQG18HH_00






LQG18HH22NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
22nH ±5% 500mA 0.50Ω 1600MHz LQG18HH_00






LQG18HH27NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
27nH ±5% 500mA 0.54Ω 1400MHz LQG18HH_00






LQG18HH2N2S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
2.2nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 5000MHz LQG18HH_00






LQG18HH2N7S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
2.7nH ±0.3nH 1000mA 0.13Ω 4000MHz LQG18HH_00






LQG18HH33NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
33nH ±5% 500mA 0.54Ω 1200MHz LQG18HH_00






LQG18HH39NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
39nH ±5% 400mA 0.60Ω 1000MHz LQG18HH_00






LQG18HH3N3S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
3.3nH ±0.3nH 900mA 0.14Ω 4000MHz LQG18HH_00






LQG18HH3N9S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
3.9nH ±0.3nH 900mA 0.15Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH47NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
47nH ±5% 400mA 0.70Ω 900MHz LQG18HH_00






LQG18HH4N7S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
4.7nH ±0.3nH 800mA 0.16Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH56NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
56nH ±5% 400mA 0.70Ω 800MHz LQG18HH_00






LQG18HH5N6S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
5.6nH ±0.3nH 800mA 0.17Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH68NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
68nH ±5% 400mA 0.80Ω 800MHz LQG18HH_00
 载入中...
UP