搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 23
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
最小:470 〜 最大:100000

※指定范围

点击:23

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:150 〜 最大:2520

点击:23

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.054 〜 最大:7.08

点击:23

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:120

点击:23

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:23
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
品番 清除条件 LQH2HP?????GR*
23件中 的第120
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
LQH2HPN100MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 710mA(Ambient temp.85℃) 430mA(Ambient temp.105℃) 700mA 0.672Ω 30MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN101MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
100µH ±20% 150mA(Ambient temp.85℃) 210mA 7.08Ω 5MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN150MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 560mA(Ambient temp.85℃) 310mA(Ambient temp.105℃) 570mA 1.11Ω 20MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R0MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1200mA(Ambient temp.105℃) 2130mA 0.0816Ω 100MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN1R5MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1850mA(Ambient temp.85℃) 1110mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.1044Ω 90MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN220MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 250mA(Ambient temp.105℃) 460mA 1.632Ω 15MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN2R2MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1470mA(Ambient temp.85℃) 850mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.1608Ω 80MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN3R3MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1100mA(Ambient temp.85℃) 660mA(Ambient temp.105℃) 1230mA 0.27Ω 70MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN4R7MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1000mA(Ambient temp.85℃) 570mA(Ambient temp.105℃) 1090mA 0.36Ω 50MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPN6R8MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
6.8µH ±20% 860mA(Ambient temp.85℃) 490mA(Ambient temp.105℃) 830mA 0.474Ω 40MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPNR47MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.47µH ±20% 2520mA(Ambient temp.85℃) 1470mA(Ambient temp.105℃) 2900mA 0.054Ω 120MHz LQH2HPN_GR






LQH2HPNR68MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.68µH ±20% 2330mA(Ambient temp.85℃) 1350mA(Ambient temp.105℃) 2430mA 0.066Ω 110MHz LQH2HPN_GR







LQH2HPZ100MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 710mA 700mA 0.672Ω 30MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ150MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 560mA 570mA 1.11Ω 20MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ1R0MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 2100mA 2130mA 0.0816Ω 100MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ1R5MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1850mA 1700mA 0.1044Ω 90MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ220MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 430mA 460mA 1.632Ω 15MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ2R2MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1470mA 1550mA 0.1608Ω 80MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ3R3MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1100mA 1230mA 0.27Ω 70MHz LQH2HPZ_GR







LQH2HPZ4R7MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1000mA 1090mA 0.36Ω 50MHz LQH2HPZ_GR
 载入中...
UP