搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 11
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
最小:470 〜 最大:22000

※指定范围

点击:11

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:540 〜 最大:2750

点击:11

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0372 〜 最大:1.008

点击:11

Close

自振频率 (SRF)

最小:20 〜 最大:190

点击:11

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:11
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
品番 清除条件 LQH2HPZ????JR*
11件中 的第111
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
LQH2HPZ100MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
10µH ±20% 830mA(Ambient temp.85℃) 490mA(Ambient temp.105℃) 830mA 0.456Ω 30MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ150MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
15µH ±20% 710mA(Ambient temp.85℃) 420mA(Ambient temp.105℃) 690mA 0.66Ω 20MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ1R0NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.0µH ±30% 2400mA(Ambient temp.85℃) 1440mA(Ambient temp.105℃) 2600mA 0.0576Ω 120MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ1R2NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.2µH ±30% 2070mA(Ambient temp.85℃) 1240mA(Ambient temp.105℃) 2450mA 0.066Ω 100MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ1R5NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.5µH ±30% 1810mA(Ambient temp.85℃) 1080mA(Ambient temp.105℃) 2200mA 0.09Ω 95MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ220MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
22µH ±20% 540mA(Ambient temp.85℃) 320mA(Ambient temp.105℃) 530mA 1.008Ω 20MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ2R2MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
2.2µH ±20% 1650mA(Ambient temp.85℃) 990mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.1104Ω 50MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ3R3MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
3.3µH ±20% 1420mA(Ambient temp.85℃) 850mA(Ambient temp.105℃) 1450mA 0.156Ω 45MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ4R7MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
4.7µH ±20% 1290mA(Ambient temp.85℃) 770mA(Ambient temp.105℃) 1230mA 0.204Ω 40MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZ6R8MJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
6.8µH ±20% 1000mA(Ambient temp.85℃) 600mA(Ambient temp.105℃) 1050mA 0.312Ω 35MHz LQH2HPZ_JR







LQH2HPZR47NJR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
0.47µH ±30% 2750mA(Ambient temp.85℃) 1650mA(Ambient temp.105℃) 3500mA 0.0372Ω 190MHz LQH2HPZ_JR
 载入中...
UP