搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:470 〜 最大:10000

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:700 〜 最大:2550

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.036 〜 最大:0.456

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:100

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.7 〜 最大:1.7

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 LQH32PH????N0*
8件中 的第18
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
LQH32PH100MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
10µH ±20% 700mA(Ambient temp.85℃) 380mA(Ambient temp.105℃) 750mA 0.456Ω 30MHz LQH32PH_N0






LQH32PH1R0NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1.0µH ±30% 2050mA(Ambient temp.85℃) 1320mA(Ambient temp.105℃) 2300mA 0.054Ω 100MHz LQH32PH_N0






LQH32PH1R5NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1.5µH ±30% 1750mA(Ambient temp.85℃) 1010mA(Ambient temp.105℃) 1750mA 0.0684Ω 70MHz LQH32PH_N0






LQH32PH2R2NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
2.2µH ±30% 1600mA(Ambient temp.85℃) 970mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.0912Ω 70MHz LQH32PH_N0






LQH32PH3R3NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
3.3µH ±30% 1200mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 1250mA 0.144Ω 50MHz LQH32PH_N0






LQH32PH4R7NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
4.7µH ±30% 1000mA(Ambient temp.85℃) 530mA(Ambient temp.105℃) 1000mA 0.216Ω 40MHz LQH32PH_N0






LQH32PH6R8NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
6.8µH ±30% 850mA(Ambient temp.85℃) 510mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.288Ω 40MHz LQH32PH_N0






LQH32PHR47NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
0.47µH ±30% 2550mA(Ambient temp.85℃) 1600mA(Ambient temp.105℃) 3400mA 0.036Ω 100MHz LQH32PH_N0
 载入中...
UP