搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:1000 〜 最大:100000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:430 〜 最大:3000

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:1.908

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小:3 〜 最大:100

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.5 〜 最大:1.5

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 LQH3NPZ????ME*
13件中 的第113
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
LQH3NPZ100MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
10µH ±20% 1280mA(Ambient temp.85℃) 800mA(Ambient temp.105℃) 810mA 0.228Ω 20MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ101MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
100µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 270mA(Ambient temp.105℃) 260mA 1.908Ω 3MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ150MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
15µH ±20% 1020mA(Ambient temp.85℃) 620mA(Ambient temp.105℃) 660mA 0.348Ω 15MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ1R0MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
1.0µH ±20% 3000mA(Ambient temp.85℃) 1600mA(Ambient temp.105℃) 2350mA 0.03Ω 100MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ220MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
22µH ±20% 860mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 570mA 0.48Ω 10MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ2R2MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
2.2µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1220mA(Ambient temp.105℃) 1800mA 0.078Ω 60MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ330MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
33µH ±20% 760mA(Ambient temp.85℃) 460mA(Ambient temp.105℃) 440mA 0.66Ω 8MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ3R3MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
3.3µH ±20% 1900mA(Ambient temp.85℃) 1150mA(Ambient temp.105℃) 1520mA 0.1008Ω 55MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ470MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
47µH ±20% 610mA(Ambient temp.85℃) 380mA(Ambient temp.105℃) 380mA 0.984Ω 5MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ4R7MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
4.7µH ±20% 1700mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.105℃) 1300mA 0.12Ω 40MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ560MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
56µH ±20% 500mA(Ambient temp.85℃) 320mA(Ambient temp.105℃) 350mA 1.2Ω 5MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ680MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
68µH ±20% 470mA(Ambient temp.85℃) 300mA(Ambient temp.105℃) 310mA 1.38Ω 5MHz LQH3NPZ_ME








LQH3NPZ6R8MME# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.4
±0.1mm
6.8µH ±20% 1450mA(Ambient temp.85℃) 900mA(Ambient temp.105℃) 1040mA 0.168Ω 30MHz LQH3NPZ_ME
 载入中...
UP