搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:680 〜 最大:47000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:410 〜 最大:2500

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0516 〜 最大:2.04

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:6 〜 最大:54

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 LQH44P?????GR*
10件中 的第110
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
LQH44PN100MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 1100mA(Ambient temp.85℃) 660mA(Ambient temp.105℃) 800mA 0.324Ω 13MHz LQH44PN_GR






LQH44PN150MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 640mA 0.504Ω 10MHz LQH44PN_GR






LQH44PN220MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 750mA(Ambient temp.85℃) 450mA(Ambient temp.105℃) 500mA 0.684Ω 8MHz LQH44PN_GR






LQH44PN2R2NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±30% 2000mA(Ambient temp.85℃) 1200mA(Ambient temp.105℃) 1600mA 0.0888Ω 45MHz LQH44PN_GR






LQH44PN330MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
33µH ±20% 480mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 400mA 1.68Ω 6MHz LQH44PN_GR






LQH44PN3R3NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±30% 1700mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.105℃) 1500mA 0.132Ω 25MHz LQH44PN_GR






LQH44PN470MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
47µH ±20% 410mA(Ambient temp.85℃) 240mA(Ambient temp.105℃) 360mA 2.04Ω 6MHz LQH44PN_GR






LQH44PN4R7MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1600mA(Ambient temp.85℃) 960mA(Ambient temp.105℃) 1200mA 0.156Ω 17MHz LQH44PN_GR






LQH44PN6R8MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
6.8µH ±20% 1400mA(Ambient temp.85℃) 840mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.204Ω 15MHz LQH44PN_GR






LQH44PNR68NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
0.68µH ±30% 2500mA(Ambient temp.85℃) 1500mA(Ambient temp.105℃) 2400mA 0.0516Ω 54MHz LQH44PN_GR
 载入中...
UP