搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:600 〜 最大:1100

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.15 〜 最大:0.425

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小:50 〜 最大:100

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.55 〜 最大:0.55

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 LQM21P?????C0*
8件中 的第18
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
LQM21PN1R0MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
1.0µH ±20% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.60A(Ambient temp.125℃) 0.238Ω 90MHz LQM21PN_C0





LQM21PN1R5MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
1.5µH ±20% 0.7A(Ambient temp.85℃) 0.52A(Ambient temp.125℃) 0.325Ω 70MHz LQM21PN_C0





LQM21PN2R2MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
2.2µH ±20% 0.6A(Ambient temp.85℃) 0.45A(Ambient temp.125℃) 0.425Ω 50MHz LQM21PN_C0





LQM21PNR47MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
0.47µH ±20% 1.1A(Ambient temp.85℃) 0.82A(Ambient temp.125℃) 0.150Ω 100MHz LQM21PN_C0






LQM21PZ1R0MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
1.0µH ±20% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.60A(Ambient temp.125℃) 0.238Ω 90MHz LQM21PZ_C0






LQM21PZ1R5MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
1.5µH ±20% 0.7A(Ambient temp.85℃) 0.52A(Ambient temp.125℃) 0.325Ω 70MHz LQM21PZ_C0






LQM21PZ2R2MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
2.2µH ±20% 0.6A(Ambient temp.85℃) 0.45A(Ambient temp.125℃) 0.425Ω 50MHz LQM21PZ_C0






LQM21PZR47MC0# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.5
±0.05mm
0.47µH ±20% 1.1A(Ambient temp.85℃) 0.82A(Ambient temp.125℃) 0.150Ω 100MHz LQM21PZ_C0
 载入中...
UP