搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 400
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
最小:0.2 〜 最大:56

※指定范围

点击:400

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:90 〜 最大:1000

点击:400

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.01 〜 最大:7

点击:400

Close

自振频率 (SRF)

最小:1600 〜 最大:20000

点击:400

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:0.32

※指定范围

点击:400
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
品番 清除条件 LQP02*
400件中 的第120
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
LQP02HQ0N2B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.2nH ±0.1nH 1000mA 0.01Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N2C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.2nH ±0.2nH 1000mA 0.01Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N2W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.2nH ±0.05nH 1000mA 0.01Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N3B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.3nH ±0.1nH 1000mA 0.02Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N3C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.3nH ±0.2nH 1000mA 0.02Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N3W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.3nH ±0.05nH 1000mA 0.02Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N4B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.40nH ±0.1nH 1000mA 0.03Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N4C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.40nH ±0.2nH 1000mA 0.03Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N4W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.40nH ±0.05nH 1000mA 0.03Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N5B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.50nH ±0.1nH 1000mA 0.04Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N5C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.50nH ±0.2nH 1000mA 0.04Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N5W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.50nH ±0.05nH 1000mA 0.04Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N6B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.60nH ±0.1nH 950mA 0.05Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N6C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.60nH ±0.2nH 950mA 0.05Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N6W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.60nH ±0.05nH 950mA 0.05Ω 17GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N7B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.70nH ±0.1nH 900mA 0.05Ω 15.5GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N7C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.70nH ±0.2nH 900mA 0.05Ω 15.5GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N7W02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.70nH ±0.05nH 900mA 0.05Ω 15.5GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N8B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.80nH ±0.1nH 900mA 0.05Ω 15.5GHz LQP02HQ_02






LQP02HQ0N8C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3
±0.02mm
0.80nH ±0.2nH 900mA 0.05Ω 15.5GHz LQP02HQ_02
 载入中...
UP