搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 157
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
最小:0.6 〜 最大:150

※指定范围

点击:157

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:80 〜 最大:1100

点击:157

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.04 〜 最大:8

点击:157

Close

自振频率 (SRF)

最小:700 〜 最大:20000

点击:157

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.42 〜 最大:0.42

※指定范围

点击:157
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
品番 清除条件 LQP03HQ
157件中 的第120
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
LQP03HQ0N6B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.60nH ±0.1nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N6C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.60nH ±0.2nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N6W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.60nH ±0.05nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N7B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.70nH ±0.1nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N7C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.70nH ±0.2nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N7W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.70nH ±0.05nH 1100mA 0.04Ω 20000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N8B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.80nH ±0.1nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N8C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.80nH ±0.2nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N8W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.80nH ±0.05nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N9B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.90nH ±0.1nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N9C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.90nH ±0.2nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ0N9W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
0.90nH ±0.05nH 1100mA 0.04Ω 18000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ10NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
10nH ±3% 300mA 0.4Ω 4500MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ10NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
10nH ±5% 300mA 0.4Ω 4500MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ11NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
11nH ±3% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ11NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
11nH ±5% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ12NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
12nH ±3% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ12NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
12nH ±5% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ13NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
13nH ±3% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02







LQP03HQ13NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4
±0.02mm
13nH ±5% 300mA 0.5Ω 4000MHz LQP03HQ_02
 载入中...
UP