搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:2.2 〜 最大:4.7

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:900 〜 最大:1400

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.055 〜 最大:0.14

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小:4400 〜 最大:9000

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.33 〜 最大:0.33

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 LQP03PN*
5件中 的第15
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
LQP03PN2N2C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
2.2nH ±0.2nH 1400mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.125℃) 0.055Ω 9000MHz LQP03PN_02






LQP03PN2N7C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
2.7nH ±0.2nH 1300mA(Ambient temp.85℃) 900mA(Ambient temp.125℃) 0.065Ω 6600MHz LQP03PN_02






LQP03PN3N3C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
3.3nH ±0.2nH 1200mA(Ambient temp.85℃) 800mA(Ambient temp.125℃) 0.080Ω 5500MHz LQP03PN_02






LQP03PN3N9C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
3.9nH ±0.2nH 1000mA(Ambient temp.85℃) 700mA(Ambient temp.125℃) 0.100Ω 4900MHz LQP03PN_02






LQP03PN4N7J02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
4.7nH ±5% 900mA(Ambient temp.85℃) 600mA(Ambient temp.125℃) 0.140Ω 4400MHz LQP03PN_02
 载入中...
UP