搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 125
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
最小:0.1 〜 最大:120

※指定范围

点击:125

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:80 〜 最大:850

点击:125

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.07 〜 最大:8.75

点击:125

Close

自振频率 (SRF)

最小:800 〜 最大:20000

点击:125

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.33 〜 最大:0.33

※指定范围

点击:125
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
品番 清除条件 LQP03TG*
125件中 的第120
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
LQP03TG0N1B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.1nH ±0.1nH 850mA 0.07Ω 20000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N2B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.2nH ±0.1nH 850mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N2C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.2nH ±0.2nH 850mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N3B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3nH ±0.1nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N3C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3nH ±0.2nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N4B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4nH ±0.1nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N4C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.4nH ±0.2nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N5B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.5nH ±0.1nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N5C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.5nH ±0.2nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N6B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.1nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N6C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.2nH 850mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N7B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.1nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N7C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.2nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N8B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.1nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N8C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.2nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N9B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.1nH 700mA 0.12Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG0N9C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.2nH 700mA 0.12Ω 18000MHz LQP03TG_02





LQP03TG10NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±3% 190mA 1.52Ω 4500MHz LQP03TG_02





LQP03TG10NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±5% 190mA 1.52Ω 4500MHz LQP03TG_02





LQP03TG11NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
11nH ±3% 180mA 1.65Ω 4100MHz LQP03TG_02
 载入中...
UP