搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 162
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
最小:0.6 〜 最大:270

※指定范围

点击:162

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:60 〜 最大:850

点击:162

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.07 〜 最大:15

点击:162

Close

自振频率 (SRF)

最小:450 〜 最大:20000

点击:162

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.33 〜 最大:0.33

※指定范围

点击:162
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
品番 清除条件 LQP03TN????02
162件中 的第120
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
LQP03TN0N6B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.1nH 850mA 0.07Ω 20000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N6C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.2nH 850mA 0.07Ω 20000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N7B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.1nH 800mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N7C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.2nH 800mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N8B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.1nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N8C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.2nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N9B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.1nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TN_02





LQP03TN0N9C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.2nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TN_02





LQP03TN10NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±3% 250mA 0.70Ω 3200MHz LQP03TN_02





LQP03TN10NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±5% 250mA 0.70Ω 3200MHz LQP03TN_02





LQP03TN11NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
11nH ±3% 250mA 0.80Ω 2900MHz LQP03TN_02





LQP03TN11NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
11nH ±5% 250mA 0.80Ω 2900MHz LQP03TN_02





LQP03TN12NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
12nH ±3% 250mA 0.70Ω 2900MHz LQP03TN_02





LQP03TN12NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
12nH ±5% 250mA 0.70Ω 2900MHz LQP03TN_02





LQP03TN13NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
13nH ±3% 250mA 0.80Ω 2600MHz LQP03TN_02





LQP03TN13NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
13nH ±5% 250mA 0.80Ω 2600MHz LQP03TN_02





LQP03TN15NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
15nH ±3% 250mA 0.70Ω 2600MHz LQP03TN_02





LQP03TN15NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
15nH ±5% 250mA 0.70Ω 2600MHz LQP03TN_02





LQP03TN16NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
16nH ±3% 200mA 0.95Ω 2200MHz LQP03TN_02





LQP03TN16NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
16nH ±5% 200mA 0.95Ω 2200MHz LQP03TN_02
 载入中...
UP