搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 110
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
最小:0.6 〜 最大:13

※指定范围

点击:110

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:250 〜 最大:1000

点击:110

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.05 〜 最大:0.69

点击:110

Close

自振频率 (SRF)

最小:3700 〜 最大:20000

点击:110

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.32 〜 最大:0.32

※指定范围

点击:110
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
品番 清除条件 LQP03TQ*
110件中 的第120
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
LQP03TQ0N6B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.6nH ±0.1nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N6C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.6nH ±0.2nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N6W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.6nH ±0.05nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N7B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.7nH ±0.1nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N7C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.7nH ±0.2nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N7W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.7nH ±0.05nH 1000mA 0.05Ω 20000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N8B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.8nH ±0.1nH 1000mA 0.05Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N8C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.8nH ±0.2nH 1000mA 0.05Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N8W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.8nH ±0.05nH 1000mA 0.05Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N9B02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.9nH ±0.1nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N9C02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.9nH ±0.2nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ0N9W02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
0.9nH ±0.05nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ10NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
10nH ±3% 250mA 0.69Ω 4500MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ10NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
10nH ±5% 250mA 0.69Ω 4500MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ11NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
11nH ±3% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ11NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
11nH ±5% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ12NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
12nH ±3% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ12NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
12nH ±5% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ13NH02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
13nH ±3% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02






LQP03TQ13NJ02# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.02mm
13nH ±5% 250mA 0.69Ω 3700MHz LQP03TQ_02
 载入中...
UP