搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1011
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
最小:1.3 〜 最大:650

※指定范围

点击:1011

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:75 〜 最大:3200

点击:1011

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:7

点击:1011

Close

自振频率 (SRF)

最小:300 〜 最大:18000

点击:1011

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:1

※指定范围

点击:1011
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
品番 清除条件 LQW*
1011件中 的第120
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
LQW15AN10NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN10NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN10NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN10NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN10NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN11NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN11NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN11NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN11NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN11NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN12NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN12NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN12NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN12NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN12NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN13NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN13NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z






LQW15AN13NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±3% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN13NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z








LQW15AN13NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z
 载入中...
UP