搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 38
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
最小:1 〜 最大:15.5

※指定范围

点击:38

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:230 〜 最大:900

点击:38

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:0.6

点击:38

Close

自振频率 (SRF)

最小:5700 〜 最大:19000

点击:38

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.45 〜 最大:0.45

※指定范围

点击:38
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
品番 清除条件 LQW03AW*
38件中 的第120
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
LQW03AW10NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
10nH ±5% 250mA 0.46Ω 7.2GHz LQW03AW_00





LQW03AW11NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
11nH ±5% 260mA 0.47Ω 7GHz LQW03AW_00





LQW03AW12NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
12.5nH ±5% 280mA 0.54Ω 6GHz LQW03AW_00





LQW03AW13NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13nH ±5% 280mA 0.54Ω 5.9GHz LQW03AW_00





LQW03AW14NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13.5nH ±5% 240mA 0.53Ω 6GHz LQW03AW_00





LQW03AW15NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
15.5nH ±5% 230mA 0.6Ω 5.7GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.0nH ±0.2nH 900mA 0.03Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.1nH ±0.2nH 660mA 0.06Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N7C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.7nH ±0.2nH 600mA 0.07Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N8C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.8nH ±0.2nH 520mA 0.1Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N9C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.9nH ±0.2nH 620mA 0.08Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.0nH ±0.2nH 490mA 0.1Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.1nH ±0.2nH 400mA 0.16Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N2C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.2nH ±0.2nH 400mA 0.16Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N7C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.7nH ±0.2nH 720mA 0.06Ω 15GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N8C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.8nH ±0.2nH 600mA 0.08Ω 14GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N9C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.9nH ±0.2nH 540mA 0.1Ω 13GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.0nH ±0.2nH 350mA 0.22Ω 14GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.1nH ±0.2nH 720mA 0.07Ω 12GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N2C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.2nH ±0.2nH 580mA 0.08Ω 10GHz LQW03AW_00
 载入中...
UP