搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 214
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
最小:0.8 〜 最大:56

※指定范围

点击:214

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:140 〜 最大:1800

点击:214

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.02 〜 最大:1.32

点击:214

Close

自振频率 (SRF)

最小:1200 〜 最大:20000

点击:214

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.45 〜 最大:0.45

※指定范围

点击:214
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
品番 清除条件 LQW04AN
214件中 的第120
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
LQW04AN0N8C00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.8nH ±0.2nH 1800mA 0.02Ω 20GHz LQW04AN_00





LQW04AN0N8D00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.8nH ±0.5nH 1800mA 0.02Ω 20GHz LQW04AN_00





LQW04AN10NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
10nH ±3% 330mA 0.26Ω 7.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN10NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
10nH ±5% 330mA 0.26Ω 7.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN11NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
11nH ±3% 310mA 0.28Ω 7.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN11NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
11nH ±5% 310mA 0.28Ω 7.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN12NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
12nH ±3% 310mA 0.28Ω 6.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN12NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
12nH ±5% 310mA 0.28Ω 6.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN13NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13nH ±3% 280mA 0.34Ω 6.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN13NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13nH ±5% 280mA 0.34Ω 6.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN14NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
14nH ±3% 280mA 0.34Ω 6GHz LQW04AN_00





LQW04AN14NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
14nH ±5% 280mA 0.34Ω 6GHz LQW04AN_00





LQW04AN15NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
15nH ±3% 240mA 0.48Ω 5.5GHz LQW04AN_00





LQW04AN15NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
15nH ±5% 240mA 0.48Ω 5.5GHz LQW04AN_00





LQW04AN16NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
16nH ±3% 270mA 0.38Ω 5.5GHz LQW04AN_00





LQW04AN16NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
16nH ±5% 270mA 0.38Ω 5.5GHz LQW04AN_00





LQW04AN18NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
18nH ±3% 220mA 0.54Ω 5.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN18NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
18nH ±5% 220mA 0.54Ω 5.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN19NH00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
19nH ±3% 160mA 0.73Ω 5.0GHz LQW04AN_00





LQW04AN19NJ00# 0.8
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
19nH ±5% 160mA 0.73Ω 5.0GHz LQW04AN_00
 载入中...
UP