搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1190
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
最小:1.3 〜 最大:120

※指定范围

点击:1190

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:110 〜 最大:3150

点击:1190

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:2.66

点击:1190

Close

自振频率 (SRF)

最小:1000 〜 最大:18000

点击:1190

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:1190
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
品番 清除条件 LQW15AN
1190件中 的第120
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
LQW15AN10NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN10NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z







LQW15AN10NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6.0GHz LQW15AN_80








LQW15AN10NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z





LQW15AN10NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN10NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z





LQW15AN10NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN10NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z







LQW15AN10NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6.0GHz LQW15AN_80








LQW15AN10NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z





LQW15AN11NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN11NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z







LQW15AN11NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_80








LQW15AN11NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z





LQW15AN11NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN11NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z





LQW15AN11NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00






LQW15AN11NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z







LQW15AN11NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_80








LQW15AN11NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z
 载入中...
UP