搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 595
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
最小:1.3 〜 最大:120

※指定范围

点击:595

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:110 〜 最大:3150

点击:595

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:2.66

点击:595

Close

自振频率 (SRF)

最小:1000 〜 最大:18000

点击:595

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:595
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
品番 清除条件 LQW15AN*
595件中 的第120
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
LQW15AN10NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN10NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6.0GHz LQW15AN_80





LQW15AN10NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00





LQW15AN10NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN10NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6.0GHz LQW15AN_80





LQW15AN11NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN11NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_80





LQW15AN11NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00





LQW15AN11NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN11NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_80





LQW15AN12NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN12NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_80





LQW15AN12NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00





LQW15AN12NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_00







LQW15AN12NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_80





LQW15AN13NG00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_00







LQW15AN13NG80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_80





LQW15AN13NH00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±3% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_00





LQW15AN13NJ00# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_00







LQW15AN13NJ80# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_80
 载入中...
UP