搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 62
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
最小:1.3 〜 最大:8.4

※指定范围

点击:62

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:640 〜 最大:1200

点击:62

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.017 〜 最大:0.079

点击:62

Close

自振频率 (SRF)

最小:6500 〜 最大:16000

点击:62

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:62
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
品番 清除条件 LQW15AN????10*
62件中 的第120
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
LQW15AN1N3C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
1.3nH ±0.2nH 1200mA 0.017Ω 16GHz LQW15AN_10







LQW15AN1N3D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
1.3nH ±0.5nH 1200mA 0.017Ω 16GHz LQW15AN_10







LQW15AN1N4C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
1.4nH ±0.2nH 1100mA 0.019Ω 15GHz LQW15AN_10







LQW15AN1N4D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
1.4nH ±0.5nH 1100mA 0.019Ω 15GHz LQW15AN_10







LQW15AN2N2C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
2.2nH ±0.2nH 1000mA 0.027Ω 14GHz LQW15AN_10







LQW15AN2N2D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
2.2nH ±0.5nH 1000mA 0.027Ω 14GHz LQW15AN_10







LQW15AN2N3C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
2.3nH ±0.2nH 1000mA 0.027Ω 14GHz LQW15AN_10







LQW15AN2N3D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
2.3nH ±0.5nH 1000mA 0.027Ω 14GHz LQW15AN_10







LQW15AN2N4D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
2.4nH ±0.5nH 1000mA 0.027Ω 14GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N3D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.3nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 12GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N4C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.4nH ±0.2nH 900mA 0.040Ω 12GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N4D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.4nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 12GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N5C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.5nH ±0.2nH 900mA 0.040Ω 9.5GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N5D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.5nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 9.5GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N6C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.6nH ±0.2nH 900mA 0.040Ω 9.5GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N6D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.6nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 9.5GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N8C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.8nH ±0.2nH 900mA 0.040Ω 7GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N8D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.8nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 7GHz LQW15AN_10







LQW15AN3N9D10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
3.9nH ±0.5nH 900mA 0.040Ω 7GHz LQW15AN_10







LQW15AN4N0C10# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
4.0nH ±0.2nH 800mA 0.051Ω 6.5GHz LQW15AN_10
 载入中...
UP