搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 296

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1.3 〜 最大:75

※指定范围

点击:296

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:320 〜 最大:3150

点击:296

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:1.224

点击:296

Close

自振频率 (SRF)

最小:2400 〜 最大:18000

点击:296

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:296

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW15AN????8Z*
296件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列








pdf

LQW15AN10NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN10NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN11NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN11NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN12NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 12nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN12NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 12nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN13NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 13nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN13NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 13nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN14NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 14nH ±2% 1150mA 0.111Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN14NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 14nH ±5% 1150mA 0.111Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN15NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 15nH ±2% 1150mA 0.114Ω 5.5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN15NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 15nH ±5% 1150mA 0.114Ω 5.5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN16NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 16nH ±2% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN16NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 16nH ±5% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN17NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 17nH ±2% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN17NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 17nH ±5% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN18NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 18nH ±2% 1050mA 0.13Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN18NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 18nH ±5% 1050mA 0.13Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN19NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 19nH ±2% 920mA 0.156Ω 5GHz LQW15AN_8Z








pdf

LQW15AN19NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 19nH ±5% 920mA 0.156Ω 5GHz LQW15AN_8Z
 载入中...
UP