搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 99
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
最小:2.2 〜 最大:470

※指定范围

点击:99

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:75 〜 最大:850

点击:99

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.042 〜 最大:7

点击:99

Close

自振频率 (SRF)

最小:700 〜 最大:6000

点击:99

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:99
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
品番 清除条件 LQW18AN????00*
99件中 的第120
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
LQW18AN10NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
10nH ±2% 650mA 0.11Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN10NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
10nH ±5% 650mA 0.11Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN11NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
11nH ±2% 650mA 0.11Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN11NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
11nH ±5% 650mA 0.11Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN12NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
12nH ±2% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN12NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
12nH ±5% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN13NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
13nH ±2% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN13NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
13nH ±5% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN15NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
15nH ±2% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN15NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
15nH ±5% 600mA 0.13Ω 6000MHz LQW18AN_00





LQW18AN16NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
16nH ±2% 550mA 0.16Ω 5500MHz LQW18AN_00





LQW18AN16NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
16nH ±5% 550mA 0.16Ω 5500MHz LQW18AN_00





LQW18AN18NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
18nH ±2% 550mA 0.16Ω 5500MHz LQW18AN_00





LQW18AN18NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
18nH ±5% 550mA 0.16Ω 5500MHz LQW18AN_00





LQW18AN20NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
20nH ±2% 550mA 0.16Ω 4900MHz LQW18AN_00





LQW18AN20NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
20nH ±5% 550mA 0.16Ω 4900MHz LQW18AN_00





LQW18AN22NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
22nH ±2% 500mA 0.17Ω 4600MHz LQW18AN_00





LQW18AN22NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
22nH ±5% 500mA 0.17Ω 4600MHz LQW18AN_00





LQW18AN24NG00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
24nH ±2% 500mA 0.21Ω 3800MHz LQW18AN_00





LQW18AN24NJ00# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.8
±0.2mm
24nH ±5% 500mA 0.21Ω 3800MHz LQW18AN_00
 载入中...
UP