搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 19
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
最小:2.2 〜 最大:33

※指定范围

点击:19

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:550 〜 最大:1400

点击:19

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.018 〜 最大:0.132

点击:19

Close

自振频率 (SRF)

最小:2500 〜 最大:18000

点击:19

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:19
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
品番 清除条件 LQW18AN????10*
19件中 的第119
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
LQW18AN10NG10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
10nH ±2% 800mA 0.058Ω 5000MHz LQW18AN_10







LQW18AN10NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
10nH ±5% 800mA 0.058Ω 5000MHz LQW18AN_10







LQW18AN12NG10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
12nH ±2% 750mA 0.071Ω 5000MHz LQW18AN_10







LQW18AN12NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
12nH ±5% 750mA 0.071Ω 5000MHz LQW18AN_10







LQW18AN15NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
15nH ±5% 700mA 0.085Ω 4500MHz LQW18AN_10







LQW18AN18NG10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
18nH ±2% 700mA 0.085Ω 3500MHz LQW18AN_10







LQW18AN18NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
18nH ±5% 700mA 0.085Ω 3500MHz LQW18AN_10







LQW18AN22NG10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
22nH ±2% 640mA 0.099Ω 3200MHz LQW18AN_10







LQW18AN22NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
22nH ±5% 640mA 0.099Ω 3200MHz LQW18AN_10







LQW18AN27NG10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
27nH ±2% 590mA 0.116Ω 2800MHz LQW18AN_10







LQW18AN27NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
27nH ±5% 590mA 0.116Ω 2800MHz LQW18AN_10







LQW18AN2N2D10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
2.2nH ±0.5nH 1400mA 0.018Ω 18000MHz LQW18AN_10







LQW18AN33NJ10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
33nH ±5% 550mA 0.132Ω 2500MHz LQW18AN_10







LQW18AN3N9C10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
3.9nH ±0.2nH 1000mA 0.032Ω 11000MHz LQW18AN_10







LQW18AN3N9D10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
3.9nH ±0.5nH 1000mA 0.032Ω 11000MHz LQW18AN_10







LQW18AN5N6D10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
5.6nH ±0.5nH 900mA 0.045Ω 10000MHz LQW18AN_10







LQW18AN6N8C10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
6.8nH ±0.2nH 900mA 0.045Ω 7000MHz LQW18AN_10







LQW18AN6N8D10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
6.8nH ±0.5nH 900mA 0.045Ω 7000MHz LQW18AN_10







LQW18AN8N2D10# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
8.2nH ±0.5nH 800mA 0.058Ω 7000MHz LQW18AN_10
 载入中...
UP