搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 155
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
最小:2.2 〜 最大:390

※指定范围

点击:155

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:190 〜 最大:3200

点击:155

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.018 〜 最大:4.23

点击:155

Close

自振频率 (SRF)

最小:1050 〜 最大:15000

点击:155

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:155
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
品番 清除条件 LQW18AN????8Z*
155件中 的第120
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
LQW18AN10NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
10nH ±2% 1600mA 0.052Ω 4750MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN10NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
10nH ±5% 1600mA 0.052Ω 4750MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN11NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
11nH ±2% 1600mA 0.052Ω 4750MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN11NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
11nH ±5% 1600mA 0.052Ω 4750MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN12NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
12nH ±2% 1500mA 0.064Ω 5000MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN12NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
12nH ±5% 1500mA 0.064Ω 5000MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN13NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
13nH ±2% 1500mA 0.064Ω 5000MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN13NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
13nH ±5% 1500mA 0.064Ω 5000MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN15NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
15nH ±2% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN15NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
15nH ±5% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN16NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
16nH ±2% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN16NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
16nH ±5% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN17NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
17nH ±2% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN17NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
17nH ±5% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN18NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
18nH ±2% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN18NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
18nH ±5% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN19NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
19nH ±2% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN19NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
19nH ±5% 1400mA 0.075Ω 4600MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN22NG8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
22nH ±2% 1300mA 0.086Ω 3450MHz LQW18AN_8Z









LQW18AN22NJ8Z# 1.65
±0.1mm
0.99
±0.1mm
0.90
±0.1mm
22nH ±5% 1300mA 0.086Ω 3450MHz LQW18AN_8Z
 载入中...
UP