搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 131
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
最小:2.7 〜 最大:1000

※指定范围

点击:131

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:170 〜 最大:3800

点击:131

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.02 〜 最大:2.4

点击:131

Close

自振频率 (SRF)

最小:200 〜 最大:15000

点击:131

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.52 〜 最大:1.52

※指定范围

点击:131
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
品番 清除条件 LQW2BA*
131件中 的第120
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
LQW2BAN11NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
11nH ±2% 2400mA 0.04Ω 4700MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN11NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
11nH ±5% 2400mA 0.04Ω 4700MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN12NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
12nH ±2% 2400mA 0.04Ω 4300MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN12NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
12nH ±5% 2400mA 0.04Ω 4300MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN13NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
13nH ±2% 2400mA 0.04Ω 3500MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN13NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
13nH ±5% 2400mA 0.04Ω 3500MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN15NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
15nH ±2% 1500mA 0.12Ω 1940MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN15NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
15nH ±5% 1500mA 0.12Ω 1940MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN18NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
18nH ±2% 2200mA 0.05Ω 3620MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN18NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
18nH ±5% 2200mA 0.05Ω 3620MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN20NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
20nH ±2% 2200mA 0.05Ω 2960MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN20NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
20nH ±5% 2200mA 0.05Ω 2960MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN22NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
22nH ±2% 1900mA 0.07Ω 1850MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN22NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
22nH ±5% 1900mA 0.07Ω 1850MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN24NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
24nH ±2% 1400mA 0.15Ω 1970MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN24NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
24nH ±5% 1400mA 0.15Ω 1970MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN27NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
27nH ±2% 2000mA 0.07Ω 2750MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN27NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
27nH ±5% 2000mA 0.07Ω 2750MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN30NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
30nH ±2% 2000mA 0.08Ω 2000MHz LQW2BAN_00





LQW2BAN30NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
30nH ±5% 2000mA 0.08Ω 2000MHz LQW2BAN_00
 载入中...
UP