搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 65
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
最小:2.7 〜 最大:1000

※指定范围

点击:65

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:170 〜 最大:910

点击:65

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:2.4

点击:65

Close

自振频率 (SRF)

最小:200 〜 最大:15000

点击:65

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.52 〜 最大:1.52

※指定范围

点击:65
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
品番 清除条件 LQW2BAS??????*
65件中 的第120
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
LQW2BAS10NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
10nH ±2% 600mA 0.10Ω 4300MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS10NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
10nH ±5% 600mA 0.10Ω 4300MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS12NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
12nH ±2% 600mA 0.15Ω 4000MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS12NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
12nH ±5% 600mA 0.15Ω 4000MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS15NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
15nH ±2% 600mA 0.17Ω 3200MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS15NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
15nH ±5% 600mA 0.17Ω 3200MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS18NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
18nH ±2% 600mA 0.20Ω 3100MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS18NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
18nH ±5% 600mA 0.20Ω 3100MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS22NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
22nH ±2% 500mA 0.22Ω 2600MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS22NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
22nH ±5% 500mA 0.22Ω 2600MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS24NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
24nH ±2% 500mA 0.22Ω 2400MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS24NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
24nH ±5% 500mA 0.22Ω 2400MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS27NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
27nH ±2% 500mA 0.25Ω 2580MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS27NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
27nH ±5% 500mA 0.25Ω 2580MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS2N8J00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
2.8nH ±5% 800mA 0.06Ω 12200MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS33NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
33nH ±2% 500mA 0.27Ω 2150MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS33NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
33nH ±5% 500mA 0.27Ω 2150MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS36NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
36nH ±2% 500mA 0.27Ω 1900MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS36NJ00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
36nH ±5% 500mA 0.27Ω 1900MHz LQW2BAS_00





LQW2BAS39NG00# 2.09
±0.2mm
1.53
±0.2mm
1.42
±0.1mm
39nH ±2% 500mA 0.29Ω 2000MHz LQW2BAS_00
 载入中...
UP