搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 83

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:12 〜 最大:4700

※指定范围

点击:83

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:260 〜 最大:1000

点击:83

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.09 〜 最大:4

点击:83

Close

自振频率 (SRF)

最小:60 〜 最大:3300

点击:83

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.03 〜 最大:2.03

※指定范围

点击:83

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW2UAS??????*
83件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQW2UAS12NG00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 12nH ±2% 1000mA 0.09Ω 3300MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS12NJ00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 12nH ±5% 1000mA 0.09Ω 3300MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS18NG00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 18nH ±2% 1000mA 0.11Ω 2500MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS18NJ00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 18nH ±5% 1000mA 0.11Ω 2500MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R0F00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1000nH ±1% 370mA 1.75Ω 290MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R0G00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1000nH ±2% 370mA 1.75Ω 290MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R0J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1000nH ±5% 370mA 1.75Ω 290MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R2J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1200nH ±5% 310mA 2.0Ω 210MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R5J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1500nH ±5% 330mA 2.3Ω 120MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS1R8J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 1800nH ±5% 300mA 2.6Ω 140MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS22NF00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 22nH ±1% 1000mA 0.12Ω 2400MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS22NG00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 22nH ±2% 1000mA 0.12Ω 2400MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS22NJ00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 22nH ±5% 1000mA 0.12Ω 2400MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS27NG00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 27nH ±2% 1000mA 0.13Ω 1600MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS27NJ00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 27nH ±5% 1000mA 0.13Ω 1600MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS2R2J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 2200nH ±5% 280mA 2.8Ω 130MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS2R7J00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 2700nH ±5% 290mA 3.2Ω 110MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS33NF00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 33nH ±1% 1000mA 0.14Ω 1600MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS33NG00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 33nH ±2% 1000mA 0.14Ω 1600MHz LQW2UAS_00





pdf

LQW2UAS33NJ00# 2.62
±0.3mm
2.45
±0.2mm
1.83
±0.2mm
1008 (2520) 33nH ±5% 1000mA 0.14Ω 1600MHz LQW2UAS_00
 载入中...
UP