搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 18
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
最小:2000 〜 最大:1000000

※指定范围

点击:18

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:590 〜 最大:7300

点击:18

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.011 〜 最大:1.26

点击:18

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:18

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:8.5 〜 最大:8.5

※指定范围

点击:18
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
品番 清除条件 MBH12282C*
18件中 的第118
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
MBH12282C-100MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
10µH ±20% 5300mA 5700mA 0.0216Ω MBH12282C






MBH12282C-101MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
100µH ±20% 1900mA 1700mA 0.1320Ω MBH12282C






MBH12282C-102MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
1000µH ±20% 590mA 560mA 1.2600Ω MBH12282C






MBH12282C-150MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
15µH ±20% 4700mA 4400mA 0.0252Ω MBH12282C






MBH12282C-151MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
150µH ±20% 1600mA 1400mA 0.192Ω MBH12282C






MBH12282C-220MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
22µH ±20% 4000mA 4800mA 0.0348Ω MBH12282C






MBH12282C-221MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
220µH ±20% 1200mA 1100mA 0.3Ω MBH12282C






MBH12282C-2R0NA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
2.0µH ±30% 7300mA 13000mA 0.011Ω MBH12282C






MBH12282C-330MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
33µH ±20% 3000mA 4000mA 0.0564Ω MBH12282C






MBH12282C-331MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
330µH ±20% 1100mA 900mA 0.4200Ω MBH12282C






MBH12282C-3R9NA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
3.9µH ±30% 6200mA 9100mA 0.0144Ω MBH12282C






MBH12282C-470MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
47µH ±20% 2600mA 2500mA 0.0792Ω MBH12282C






MBH12282C-471MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
470µH ±20% 930mA 840mA 0.552Ω MBH12282C






MBH12282C-4R7NA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
4.7µH ±30% 5900mA 7900mA 0.0156Ω MBH12282C






MBH12282C-680MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
68µH ±20% 2200mA 2100mA 0.0996Ω MBH12282C






MBH12282C-681MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
680µH ±20% 760mA 660mA 0.864Ω MBH12282C






MBH12282C-6R8NA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
6.8µH ±30% 5700mA 7000mA 0.0180Ω MBH12282C






MBH12282C-820MA# 12.5
mm
12.5
mm
8.5
mm
82µH ±20% 2200mA 1900mA 0.1100Ω MBH12282C
 载入中...
UP