搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7322

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7322

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7322

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7322

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7322

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7322

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件
7322件中 的第201220

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

1225AS-H-6R8M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
1211 (3028) 6.8µH ±20% 1100mA 720mA 0.204Ω DEM2812C





pdf

1225AS-H-R47N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
1211 (3028) 0.47µH ±30% 3100mA 2500mA 0.031Ω DEM2812C





pdf

1225AS-H-R68N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.2
mm
1211 (3028) 0.68µH ±30% 2900mA 2000mA 0.037Ω DEM2812C





pdf

1226AS-H-120M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
1211 (3028) 12µH ±20% 850mA 600mA 0.275Ω DEM2815C





pdf

1226AS-H-2R7M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.5
mm
1211 (3028) 2.7µH ±20% 2000mA 1300mA 0.063Ω DEM2815C





pdf

1227AS-H-100M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 10µH ±20% 1200mA 750mA 0.204Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-120M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 12µH ±20% 1000mA 650mA 0.258Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-1R0N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 1.0µH ±30% 3700mA 2300mA 0.029Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-1R5N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 1.5µH ±30% 3400mA 2000mA 0.032Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-2R2M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 2.2µH ±20% 2600mA 1700mA 0.047Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-3R3M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 3.3µH ±20% 2000mA 1300mA 0.067Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-4R7M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 4.7µH ±20% 1800mA 1100mA 0.092Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-6R8M# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 6.8µH ±20% 1300mA 900mA 0.146Ω DEM2818C





pdf

1227AS-H-R47N# 3.0
±0.2mm
2.8
±0.2mm
1.8
mm
1211 (3028) 0.47µH ±30% 4700mA 3300mA 0.020Ω DEM2818C





pdf

1229AS-H-100M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 10µH ±20% 850mA 750mA 0.288Ω DEM3512C





pdf

1229AS-H-120M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 12µH ±20% 790mA 650mA 0.336Ω DEM3512C





pdf

1229AS-H-150M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 15µH ±20% 720mA 590mA 0.408Ω DEM3512C





pdf

1229AS-H-1R0N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 1.0µH ±30% 1850mA 2050mA 0.065Ω DEM3512C





pdf

1229AS-H-1R5N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 1.5µH ±30% 1800mA 1650mA 0.075Ω DEM3512C





pdf

1229AS-H-220M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1514 (3735) 22µH ±20% 530mA 500mA 0.672Ω DEM3512C
 载入中...
UP