搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第2140
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
#A915AY-3R3M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
3.3µH ±20% 2400mA 2360mA 0.034Ω D53LC





#A915AY-470M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
47µH ±20% 680mA 620mA 0.352Ω D53LC





#A915AY-4R7M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
4.7µH ±20% 2130mA 1870mA 0.045Ω D53LC





#A915AY-680M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
68µH ±20% 550mA 510mA 0.525Ω D53LC





#A915AY-6R8M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
6.8µH ±20% 1750mA 1510mA 0.068Ω D53LC





#A915BY-100M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
10µH ±20% 1600mA 740mA 0.067Ω D53LC





#A915BY-101M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
100µH ±20% 540mA 260mA 0.569Ω D53LC





#A915BY-150M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
15µH ±20% 1360mA 580mA 0.097Ω D53LC





#A915BY-151M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
150µH ±20% 400mA 210mA 0.940Ω D53LC





#A915BY-220M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
22µH ±20% 1190mA 510mA 0.135Ω D53LC





#A915BY-221M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
220µH ±20% 350mA 180mA 1.200Ω D53LC





#A915BY-330M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
33µH ±20% 920mA 410mA 0.206Ω D53LC





#A915BY-470M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
47µH ±20% 800mA 340mA 0.268Ω D53LC





#A915BY-4R7M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
4.7µH ±20% 2310mA 1130mA 0.035Ω D53LC





#A915BY-680M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
68µH ±20% 680mA 290mA 0.371Ω D53LC





#A915BY-6R8M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
6.8µH ±20% 1930mA 990mA 0.050Ω D53LC





#A921CY-100M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
10µH ±20% 1910mA 1140mA 0.059Ω D63LCB





#A921CY-101M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
100µH ±20% 580mA 360mA 0.498Ω D63LCB





#A921CY-120M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
12µH ±20% 1800mA 1040mA 0.063Ω D63LCB





#A921CY-150M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
15µH ±20% 1730mA 930mA 0.075Ω D63LCB
 载入中...
UP