搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第4160
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
#A921CY-151M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
150µH ±20% 440mA 310mA 0.738Ω D63LCB





#A921CY-180M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
18µH ±20% 1580mA 850mA 0.089Ω D63LCB





#A921CY-1R0M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
1.0µH ±20% 4520mA 3590mA 0.014Ω D63LCB





#A921CY-1R5M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
1.5µH ±20% 3780mA 2930mA 0.016Ω D63LCB





#A921CY-220M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
22µH ±20% 1340mA 770mA 0.115Ω D63LCB





#A921CY-270M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
27µH ±20% 1140mA 700mA 0.144Ω D63LCB





#A921CY-2R2M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
2.2µH ±20% 3510mA 2420mA 0.020Ω D63LCB





#A921CY-330M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
33µH ±20% 1010mA 630mA 0.168Ω D63LCB





#A921CY-390M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
39µH ±20% 980mA 580mA 0.180Ω D63LCB





#A921CY-3R6M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
3.6µH ±20% 3010mA 1890mA 0.026Ω D63LCB





#A921CY-470M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
47µH ±20% 890mA 530mA 0.225Ω D63LCB





#A921CY-4R7M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
4.7µH ±20% 2580mA 1660mA 0.033Ω D63LCB





#A921CY-560M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
56µH ±20% 820mA 480mA 0.264Ω D63LCB





#A921CY-680M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
68µH ±20% 730mA 440mA 0.324Ω D63LCB





#A921CY-6R2M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
6.2µH ±20% 2280mA 1450mA 0.039Ω D63LCB





#A921CY-820M=P3 6.3
mm
6.2
mm
3.0
mm
82µH ±20% 640mA 400mA 0.396Ω D63LCB





#B952AS-H-100M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
10µH ±20% 2700mA 3600mA 0.044Ω DS104C2





#B952AS-H-101M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
100µH ±20% 900mA 1100mA 0.380Ω DS104C2





#B952AS-H-120M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
12µH ±20% 2500mA 3300mA 0.051Ω DS104C2





#B952AS-H-121M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
4.8
mm
120µH ±20% 800mA 970mA 0.460Ω DS104C2
 载入中...
UP