搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第73017320
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
MDH12577C-470MA# 12.8
±0.3mm
12.5
±0.3mm
7.7
±0.3mm
47µH ±20% 2100mA 3400mA 0.0858Ω MDH12577C






MDH12577C-471MA# 12.8
±0.3mm
12.5
±0.3mm
7.7
±0.3mm
470µH ±20% 700mA 1000mA 0.702Ω MDH12577C






MDH12577C-4R7NA# 12.8
±0.3mm
12.5
±0.3mm
7.7
±0.3mm
4.7µH ±30% 5400mA 11000mA 0.0117Ω MDH12577C






MDH12577C-680MA# 12.8
±0.3mm
12.5
±0.3mm
7.7
±0.3mm
68µH ±20% 1800mA 2800mA 0.117Ω MDH12577C






MDH12577C-6R8NA# 12.8
±0.3mm
12.5
±0.3mm
7.7
±0.3mm
6.8µH ±30% 4800mA 8600mA 0.0156Ω MDH12577C






MDH6045C-100MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
10µH ±20% 1900mA 2000mA 0.052Ω MDH6045C






MDH6045C-100MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
10µH ±20% 2000mA 1800mA 0.0494Ω MDH6045C






MDH6045C-101MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
100µH ±20% 640mA 600mA 0.442Ω MDH6045C






MDH6045C-101MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
100µH ±20% 680mA 560mA 0.442Ω MDH6045C






MDH6045C-150MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
15µH ±20% 1700mA 1600mA 0.078Ω MDH6045C






MDH6045C-150MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
15µH ±20% 1800mA 1400mA 0.0715Ω MDH6045C






MDH6045C-151MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
150µH ±20% 540mA 520mA 0.676Ω MDH6045C






MDH6045C-151MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
150µH ±20% 580mA 440mA 0.65Ω MDH6045C






MDH6045C-1R0NA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
1.0µH ±30% 3900mA 5800mA 0.0143Ω MDH6045C






MDH6045C-1R2NB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
1.2µH ±30% 3800mA 5500mA 0.0143Ω MDH6045C






MDH6045C-1R5NA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
1.5µH ±30% 3600mA 5000mA 0.0169Ω MDH6045C






MDH6045C-220MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
22µH ±20% 1400mA 1400mA 0.1066Ω MDH6045C






MDH6045C-220MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
22µH ±20% 1400mA 1200mA 0.104Ω MDH6045C






MDH6045C-221MA# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
220µH ±20% 440mA 400mA 0.936Ω MDH6045C






MDH6045C-221MB# 6.3
±0.2mm
6.0
±0.2mm
4.5
±0.3mm
220µH ±20% 480mA 360mA 0.91Ω MDH6045C
 载入中...
UP