搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第81100
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
#B953AS-121M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
120µH ±20% 1300mA 1300mA 0.185Ω DS126C2





#B953AS-150M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
15µH ±20% 3600mA 4500mA 0.032Ω DS126C2





#B953AS-151M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
150µH ±20% 1200mA 1200mA 0.235Ω DS126C2





#B953AS-180M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
18µH ±20% 3200mA 4100mA 0.040Ω DS126C2





#B953AS-181M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
180µH ±20% 1100mA 1100mA 0.290Ω DS126C2





#B953AS-1R7N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
1.7µH ±30% 7700mA 11800mA 0.010Ω DS126C2





#B953AS-220M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
22µH ±20% 2900mA 3600mA 0.046Ω DS126C2





#B953AS-221M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
220µH ±20% 1000mA 1000mA 0.350Ω DS126C2





#B953AS-270M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
27µH ±20% 2800mA 3200mA 0.050Ω DS126C2





#B953AS-271M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
270µH ±20% 920mA 930mA 0.415Ω DS126C2





#B953AS-2R7N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
2.7µH ±30% 7000mA 9000mA 0.011Ω DS126C2





#B953AS-330M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
33µH ±20% 2400mA 3000mA 0.064Ω DS126C2





#B953AS-331M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
330µH ±20% 830mA 830mA 0.495Ω DS126C2





#B953AS-390M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
39µH ±20% 2200mA 2700mA 0.074Ω DS126C2





#B953AS-391M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
390µH ±20% 770mA 760mA 0.610Ω DS126C2





#B953AS-3R9N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
3.9µH ±30% 6000mA 7900mA 0.014Ω DS126C2





#B953AS-470M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
47µH ±20% 2100mA 2400mA 0.082Ω DS126C2





#B953AS-471M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
470µH ±20% 700mA 670mA 0.705Ω DS126C2





#B953AS-560M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
56µH ±20% 1900mA 2000mA 0.105Ω DS126C2





#B953AS-561M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
560µH ±20% 640mA 620mA 0.900Ω DS126C2
 载入中...
UP