搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第101120
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
#B953AS-5R6N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
5.6µH ±30% 5600mA 6800mA 0.016Ω DS126C2





#B953AS-680M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
68µH ±20% 1700mA 1700mA 0.120Ω DS126C2





#B953AS-681M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
680µH ±20% 580mA 550mA 1.120Ω DS126C2





#B953AS-7R5N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
7.5µH ±30% 5100mA 5700mA 0.017Ω DS126C2





#B953AS-820M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
82µH ±20% 1600mA 1600mA 0.145Ω DS126C2





#B966AS-100M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
10µH ±20% 4300mA 4400mA 0.028Ω DS106C2





#B966AS-120M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
12µH ±20% 3700mA 3900mA 0.035Ω DS106C2





#B966AS-160M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
16µH ±20% 2700mA 3300mA 0.060Ω DS106C2





#B966AS-1R2N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
1.2µH ±30% 7200mA 12000mA 0.011Ω DS106C2





#B966AS-1R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
1.8µH ±30% 6700mA 9800mA 0.014Ω DS106C2





#B966AS-2R7N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
2.7µH ±30% 6100mA 8100mA 0.015Ω DS106C2





#B966AS-3R9N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
3.9µH ±30% 5600mA 7100mA 0.017Ω DS106C2





#B966AS-4R7N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
4.7µH ±30% 5400mA 6100mA 0.018Ω DS106C2





#B966AS-6R8N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
6.8µH ±30% 5000mA 5200mA 0.021Ω DS106C2





#B966AS-8R2N=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
8.2µH ±30% 4600mA 4800mA 0.024Ω DS106C2





#B966BS-101M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
100µH ±20% 1200mA 1200mA 0.255Ω DS106C2





#B966BS-151M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
150µH ±20% 970mA 1000mA 0.385Ω DS106C2





#B966BS-180M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
18µH ±20% 2600mA 2800mA 0.060Ω DS106C2





#B966BS-220M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
22µH ±20% 2500mA 2700mA 0.065Ω DS106C2





#B966BS-221M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
220µH ±20% 760mA 840mA 0.610Ω DS106C2
 载入中...
UP