搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第121140
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
#B966BS-270M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
27µH ±20% 2300mA 2400mA 0.074Ω DS106C2





#B966BS-271M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
270µH ±20% 710mA 750mA 0.690Ω DS106C2





#B966BS-330M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
33µH ±20% 2200mA 2100mA 0.083Ω DS106C2





#B966BS-331M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
330µH ±20% 680mA 690mA 0.760Ω DS106C2





#B966BS-390M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
39µH ±20% 2000mA 1900mA 0.093Ω DS106C2





#B966BS-470M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
47µH ±20% 1800mA 1800mA 0.120Ω DS106C2





#B966BS-560M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
56µH ±20% 1600mA 1600mA 0.145Ω DS106C2





#B966BS-680M=P3 10.1
±0.3mm
10.1
±0.3mm
6.8
mm
68µH ±20% 1400mA 1400mA 0.190Ω DS106C2





#FSLB2520-100K=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
10µH ±10% 1.10Ω 33MHz LLB2520





#FSLB2520-150K=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
15µH ±10% 1.70Ω 28MHz LLB2520





#FSLB2520-1R0M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.0µH ±20% 0.30Ω 130MHz LLB2520





#FSLB2520-1R5M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.5µH ±20% 0.38Ω 95MHz LLB2520





#FSLB2520-220K=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
22µH ±10% 2.50Ω 23MHz LLB2520





#FSLB2520-2R2M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
2.2µH ±20% 0.44Ω 75MHz LLB2520





#FSLB2520-330K=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
33µH ±10% 3.80Ω 18MHz LLB2520





#FSLB2520-3R3M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
3.3µH ±20% 0.57Ω 60MHz LLB2520





#FSLB2520-470K=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
47µH ±10% 5.40Ω 15MHz LLB2520





#FSLB2520-4R7M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
4.7µH ±20% 0.68Ω 50MHz LLB2520





#FSLB2520-6R8M=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
6.8µH ±20% 0.89Ω 40MHz LLB2520





#FSLM2520-100J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
10µH ±5% 2.20Ω 30MHz LLM2520
 载入中...
UP