搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第141160
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
#FSLM2520-101J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
100µH ±5% 13.0Ω 10MHz LLM2520





#FSLM2520-120J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
12µH ±5% 2.50Ω 27MHz LLM2520





#FSLM2520-121J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
120µH ±5% 19.0Ω 8MHz LLM2520





#FSLM2520-150J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
15µH ±5% 2.80Ω 23MHz LLM2520





#FSLM2520-151J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
150µH ±5% 22.0Ω 7.5MHz LLM2520





#FSLM2520-180J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
18µH ±5% 3.20Ω 22MHz LLM2520





#FSLM2520-181J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
180µH ±5% 25.0Ω 7MHz LLM2520





#FSLM2520-1R0J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.0µH ±5% 0.75Ω 150MHz LLM2520





#FSLM2520-1R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.2µH ±5% 0.87Ω 140MHz LLM2520





#FSLM2520-1R5J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.5µH ±5% 1.00Ω 130MHz LLM2520





#FSLM2520-1R8J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1.8µH ±5% 1.10Ω 120MHz LLM2520





#FSLM2520-220J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
22µH ±5% 3.60Ω 21MHz LLM2520





#FSLM2520-221J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
220µH ±5% 28.0Ω 6.5MHz LLM2520





#FSLM2520-270J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
27µH ±5% 4.30Ω 19MHz LLM2520





#FSLM2520-2R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
2.2µH ±5% 1.30Ω 105MHz LLM2520





#FSLM2520-2R7J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
2.7µH ±5% 1.40Ω 90MHz LLM2520





#FSLM2520-330J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
33µH ±5% 4.70Ω 17MHz LLM2520





#FSLM2520-390J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
39µH ±5% 8.10Ω 15MHz LLM2520





#FSLM2520-3R3J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
3.3µH ±5% 1.60Ω 80MHz LLM2520





#FSLM2520-3R9J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
3.9µH ±5% 1.70Ω 75MHz LLM2520
 载入中...
UP