搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7322

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7322

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7322

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7322

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7322

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7322

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件
7322件中 的第161180

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

#FSLM2520-560J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 56µH ±5% 10.0Ω 12.5MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-5R6J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 5.6µH ±5% 2.20Ω 60MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-680J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 68µH ±5% 11.5Ω 12MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-6R8J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 6.8µH ±5% 2.40Ω 55MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-820J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 82µH ±5% 12.5Ω 11MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-8R2J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 8.2µH ±5% 2.60Ω 50MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R10J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.1µH ±5% 0.21Ω 680MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R12J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.12µH ±5% 0.22Ω 650MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R15J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.15µH ±5% 0.25Ω 530MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R18J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.18µH ±5% 0.29Ω 520MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R22J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.22µH ±5% 0.30Ω 390MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R27J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.27µH ±5% 0.33Ω 330MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R33J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.33µH ±5% 0.39Ω 310MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R39J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.39µH ±5% 0.40Ω 290MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R47J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.47µH ±5% 0.44Ω 260MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R56J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.56µH ±5% 0.49Ω 230MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R68J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.68µH ±5% 0.52Ω 200MHz LLM2520





pdf

#FSLM2520-R82J=P2 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.7
mm
1008 (2520) 0.82µH ±5% 0.61Ω 180MHz LLM2520







pdf

1155EA-0001# 14.0
±0.3mm
13.0
±0.3mm
10.5
mm
5551 (140130) 10µH ±20% 3000mA 7200mA 0.025Ω HEAW







pdf

1211EA-1004# 10.7
±0.3mm
10.4
±0.3mm
10.0
mm
4241 (107104) 10µH ±20% 2800mA 5000mA 0.025Ω HEAWS
 载入中...
UP