搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7349
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
最小:0.1 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:7349

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:41000

点击:7349

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005671 〜 最大:140

点击:7349

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:20000

点击:7349

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:10.5

※指定范围

点击:7349
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
品番 清除条件
7349件中 的第120
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
#A914BY-101M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
100µH ±20% 260mA 230mA 1.500Ω D52LC





#A914BYW-100M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
10µH ±20% 930mA 760mA 0.150Ω D52LC





#A914BYW-150M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
15µH ±20% 770mA 630mA 0.210Ω D52LC





#A914BYW-1R2M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
1.2µH ±20% 2440mA 2150mA 0.044Ω D52LC





#A914BYW-220M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
22µH ±20% 700mA 560mA 0.275Ω D52LC





#A914BYW-2R2M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
2.2µH ±20% 1740mA 1630mA 0.059Ω D52LC





#A914BYW-330M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
33µH ±20% 510mA 440mA 0.455Ω D52LC





#A914BYW-3R5M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
3.5µH ±20% 1540mA 1340mA 0.073Ω D52LC





#A914BYW-470M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
47µH ±20% 380mA 360mA 0.730Ω D52LC





#A914BYW-4R7M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
4.7µH ±20% 1300mA 1140mA 0.087Ω D52LC





#A914BYW-560M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
56µH ±20% 370mA 330mA 0.828Ω D52LC





#A914BYW-680M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
68µH ±20% 350mA 300mA 0.935Ω D52LC





#A914BYW-6R8M=P3 5.2
mm
5.2
mm
2.0
mm
6.8µH ±20% 1170mA 950mA 0.105Ω D52LC





#A915AY-100M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
10µH ±20% 1490mA 1330mA 0.090Ω D53LC





#A915AY-101M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
100µH ±20% 460mA 430mA 0.801Ω D53LC





#A915AY-150M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
15µH ±20% 1160mA 1050mA 0.142Ω D53LC





#A915AY-1R1M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
1.1µH ±20% 3460mA 3870mA 0.020Ω D53LC





#A915AY-220M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
22µH ±20% 860mA 860mA 0.208Ω D53LC





#A915AY-2R0M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2.0µH ±20% 2800mA 2920mA 0.027Ω D53LC





#A915AY-330M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
33µH ±20% 800mA 720mA 0.257Ω D53LC
 载入中...
UP