搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 34

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:560000

※指定范围

点击:34

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:40 〜 最大:780

点击:34

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.072 〜 最大:17.52

点击:34

Close

自振频率 (SRF)

最小:4 〜 最大:100

点击:34

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:34

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH32NH*23
34件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






pdf

LQH32NH1R0M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 1.0µH ±20% 780mA 0.072Ω 100MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH1R2J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 1.2µH ±5% 720mA 0.084Ω 90MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH1R5J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 1.5µH ±5% 675mA 0.096Ω 85MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH1R8J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 1.8µH ±5% 635mA 0.108Ω 80MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH2R2J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 2.2µH ±5% 610mA 0.1164Ω 75MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH3R9J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 3.9µH ±5% 510mA 0.168Ω 60MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH2R7J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 2.7µH ±5% 495mA 0.18Ω 70MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH3R3J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 3.3µH ±5% 425mA 0.24Ω 65MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH4R7J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 4.7µH ±5% 420mA 0.252Ω 55MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH5R6J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 5.6µH ±5% 335mA 0.384Ω 50MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH100J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 10µH ±5% 325mA 0.408Ω 35MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH6R8J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 6.8µH ±5% 315mA 0.432Ω 45MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH8R2J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 8.2µH ±5% 300mA 0.48Ω 40MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH120J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 12µH ±5% 270mA 0.6Ω 30MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH150J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 15µH ±5% 270mA 0.6Ω 25MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH180J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 18µH ±5% 235mA 0.768Ω 25MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH220J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 22µH ±5% 220mA 0.888Ω 20MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH270J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 27µH ±5% 190mA 1.2Ω 20MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH330J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 33µH ±5% 175mA 1.368Ω 20MHz LQH32NH_23






pdf

LQH32NH390J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1210 (3225) 39µH ±5% 170mA 1.524Ω 16MHz LQH32NH_23
 载入中...
UP