搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:1500 〜 最大:47000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1800 〜 最大:9400

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0076 〜 最大:0.204

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.5 〜 最大:4.5

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 DD1217AS
13件中 的第113
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
DD1217AS-H-100M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
10µH ±20% 3900mA 4300mA 0.0396Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-150M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
15µH ±20% 3500mA 3300mA 0.0528Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-180M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
18µH ±20% 2900mA 3200mA 0.0768Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-1R5N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
1.5µH ±30% 9400mA 11200mA 0.0076Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-220M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
22µH ±20% 2400mA 2900mA 0.0936Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-2R2N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
2.2µH ±30% 8700mA 9300mA 0.0099Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-330M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
33µH ±20% 2200mA 2300mA 0.1320Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-3R3N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
3.3µH ±30% 6800mA 7700mA 0.0144Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-470M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
47µH ±20% 1800mA 2100mA 0.2040Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-4R7N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
4.7µH ±30% 6300mA 6700mA 0.0180Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-5R6N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
5.6µH ±30% 5400mA 6100mA 0.0228Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-6R8N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
6.8µH ±30% 4800mA 5200mA 0.0276Ω DEM8045C_DD





DD1217AS-H-8R2M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.5
mm
8.2µH ±20% 4500mA 4800mA 0.0336Ω DEM8045C_DD
 载入中...
UP