搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1200 〜 最大:22000

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1000 〜 最大:2900

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.047 〜 最大:0.306

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.8 〜 最大:1.8

※指定范围

点击:9

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 DD1235AS
9件中 的第19

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





DD1235AS-H-100M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
10µH ±20% 1700mA 1300mA 0.132Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-150M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
15µH ±20% 1100mA 980mA 0.192Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-1R2N# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
1.2µH ±30% 2900mA 3500mA 0.047Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-1R8N# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
1.8µH ±30% 2700mA 3000mA 0.056Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-220M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
22µH ±20% 1000mA 910mA 0.306Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-2R4M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
2.4µH ±20% 2300mA 2600mA 0.065Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-3R3M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
3.3µH ±20% 2100mA 2300mA 0.074Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-4R3M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
4.3µH ±20% 2000mA 2000mA 0.084Ω DEM4518C_DD





DD1235AS-H-6R8M# 4.7
±0.2mm
4.5
±0.2mm
1.8
mm
6.8µH ±20% 1900mA 1700mA 0.106Ω DEM4518C_DD
 载入中...
UP