搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 23

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1100 〜 最大:220000

※指定范围

点击:23

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:350 〜 最大:3460

点击:23

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.02 〜 最大:1.2

点击:23

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:23

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:3 〜 最大:3

※指定范围

点击:23

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 D53LC
23件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

#A915AY-100M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 10µH ±20% 1490mA 1330mA 0.090Ω D53LC





pdf

#A915AY-101M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 100µH ±20% 460mA 430mA 0.801Ω D53LC





pdf

#A915AY-150M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 15µH ±20% 1160mA 1050mA 0.142Ω D53LC





pdf

#A915AY-1R1M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 1.1µH ±20% 3460mA 3870mA 0.020Ω D53LC





pdf

#A915AY-220M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 22µH ±20% 860mA 860mA 0.208Ω D53LC





pdf

#A915AY-2R0M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 2.0µH ±20% 2800mA 2920mA 0.027Ω D53LC





pdf

#A915AY-330M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 33µH ±20% 800mA 720mA 0.257Ω D53LC





pdf

#A915AY-3R3M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 3.3µH ±20% 2400mA 2360mA 0.034Ω D53LC





pdf

#A915AY-470M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 47µH ±20% 680mA 620mA 0.352Ω D53LC





pdf

#A915AY-4R7M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 4.7µH ±20% 2130mA 1870mA 0.045Ω D53LC





pdf

#A915AY-680M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 68µH ±20% 550mA 510mA 0.525Ω D53LC





pdf

#A915AY-6R8M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 6.8µH ±20% 1750mA 1510mA 0.068Ω D53LC





pdf

#A915BY-100M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 10µH ±20% 1600mA 740mA 0.067Ω D53LC





pdf

#A915BY-101M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 100µH ±20% 540mA 260mA 0.569Ω D53LC





pdf

#A915BY-150M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 15µH ±20% 1360mA 580mA 0.097Ω D53LC





pdf

#A915BY-151M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 150µH ±20% 400mA 210mA 0.940Ω D53LC





pdf

#A915BY-220M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 22µH ±20% 1190mA 510mA 0.135Ω D53LC





pdf

#A915BY-221M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 220µH ±20% 350mA 180mA 1.200Ω D53LC





pdf

#A915BY-330M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 33µH ±20% 920mA 410mA 0.206Ω D53LC





pdf

#A915BY-470M=P3 5.2
mm
5.2
mm
3.0
mm
2020 (5252) 47µH ±20% 800mA 340mA 0.268Ω D53LC
 载入中...
UP