搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 11
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
最小:680 〜 最大:22000

※指定范围

点击:11

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:530 〜 最大:2250

点击:11

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.052 〜 最大:0.672

点击:11

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:11

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:11
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
品番 清除条件 DEM3512C
11件中 的第111
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
1229AS-H-100M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
10µH ±20% 850mA 750mA 0.288Ω DEM3512C





1229AS-H-120M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
12µH ±20% 790mA 650mA 0.336Ω DEM3512C





1229AS-H-150M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
15µH ±20% 720mA 590mA 0.408Ω DEM3512C





1229AS-H-1R0N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±30% 1850mA 2050mA 0.065Ω DEM3512C





1229AS-H-1R5N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±30% 1800mA 1650mA 0.075Ω DEM3512C





1229AS-H-220M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
22µH ±20% 530mA 500mA 0.672Ω DEM3512C





1229AS-H-2R0M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
2.0µH ±20% 1700mA 1500mA 0.088Ω DEM3512C





1229AS-H-3R3M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 1650mA 1300mA 0.096Ω DEM3512C





1229AS-H-4R7M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1350mA 1100mA 0.126Ω DEM3512C





1229AS-H-6R8M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1200mA 900mA 0.192Ω DEM3512C





1229AS-H-R68N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.2
mm
0.68µH ±30% 2250mA 2500mA 0.052Ω DEM3512C
 载入中...
UP