搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 11
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
最小:560 〜 最大:22000

※指定范围

点击:11

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:880 〜 最大:3400

点击:11

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.029 〜 最大:0.342

点击:11

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:11

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.8 〜 最大:1.8

※指定范围

点击:11
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
品番 清除条件 DEM3518C
11件中 的第111
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
1231AS-H-100M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
10µH ±20% 1250mA 900mA 0.174Ω DEM3518C





1231AS-H-120M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
12µH ±20% 1200mA 850mA 0.186Ω DEM3518C





1231AS-H-150M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
15µH ±20% 1100mA 800mA 0.222Ω DEM3518C





1231AS-H-1R2N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
1.2µH ±30% 2900mA 2400mA 0.036Ω DEM3518C





1231AS-H-1R5N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
1.5µH ±30% 2700mA 2100mA 0.042Ω DEM3518C





1231AS-H-220M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
22µH ±20% 880mA 650mA 0.342Ω DEM3518C





1231AS-H-2R2M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
2.2µH ±20% 2550mA 1900mA 0.048Ω DEM3518C





1231AS-H-3R3M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
3.3µH ±20% 2250mA 1600mA 0.060Ω DEM3518C





1231AS-H-4R7M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
4.7µH ±20% 2000mA 1350mA 0.072Ω DEM3518C





1231AS-H-6R4M# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
6.4µH ±20% 1650mA 1150mA 0.102Ω DEM3518C





1231AS-H-R56N# 3.7
±0.2mm
3.5
±0.2mm
1.8
mm
0.56µH ±30% 3400mA 3300mA 0.029Ω DEM3518C
 载入中...
UP