搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7
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
最小:240 〜 最大:2200

※指定范围

点击:7

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1400 〜 最大:3800

点击:7

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.026 〜 最大:0.168

点击:7

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:7

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:7
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
品番 清除条件 DFE201610P
7件中 的第17
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
DFE201610P-1R0M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2200mA 3100mA 0.070Ω DFE201610P





DFE201610P-1R5M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 1800mA 2500mA 0.110Ω DFE201610P





DFE201610P-2R2M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1400mA 2000mA 0.168Ω DFE201610P





DFE201610P-R24M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
0.24µH ±20% 3800mA 5400mA 0.026Ω DFE201610P





DFE201610P-R33M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
0.33µH ±20% 3500mA 4700mA 0.034Ω DFE201610P





DFE201610P-R47M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3100mA 4000mA 0.040Ω DFE201610P





DFE201610P-R68M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
0.68µH ±20% 2700mA 3600mA 0.048Ω DFE201610P
 载入中...
UP