搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1400 〜 最大:2800

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.048 〜 最大:0.168

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 DFE201610R
4件中 的第14
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
DFE201610R-H-1R0M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2100mA 2200mA 0.079Ω DFE201610R





DFE201610R-H-1R5M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 1800mA 1800mA 0.118Ω DFE201610R





DFE201610R-H-2R2M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1400mA 1600mA 0.168Ω DFE201610R





DFE201610R-H-R47M# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 2800mA 3000mA 0.048Ω DFE201610R
 载入中...
UP